Опубликуйте свои продукты
NW NARROW WRAP
H.E. Williams, Inc.

NW NARROW WRAP

FEATURES

  • Available on QuickShip
  • Provides uniform downward light distribution and subtle side illumination
  • Diffuse acrylic lens enhances uniformity and minimizes glare
  • Wireway is accessible without the use of tools
  • High-performance up to 143 lm/W
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Buy American Act compliant
  • Made Right Here® in the USA
Cпецификация
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnw-narrowwrap
  • Тип продукцииIndoor Luminaires
  • Группа продукцииWraps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка