Опубликуйте свои продукты
Bläk 734 Tokyo Fixed shower screen
Hietakari

Bläk 734 Tokyo Fixed shower screen

Fixed shower screen Fixed shower screen protects the space and the fixture next to the shower from splashing water. Fixed shower screen is sturdy and can be efficiently used for protection from water. INSTALL The wall mounting profile is screwed in to the building wall. The fixed shower panel with a tuning leg set up on the bottom is attached to the wall mounting profile with self-drilling screws. The support bar is set up from the top edge of the fixed panel and screwed into the building wall. A bottom seal can be attached to the shower panel to improve water retention.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblak-734
  • Тип продукцииHietakari
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens

Доступно в регионах:

Европа
Финляндия

Похожие продукты