Опубликуйте свои продукты
Bläk 780 Tokyo hinged pair door
Hietakari

Bläk 780 Tokyo hinged pair door

Double door Doors open 90 degrees to the outside and are equipped with an adjustable centring. The function of the centering is to return the door to the open and closed positions. INSTALL The door panels are mounted to building wall using wall mounting profiles on each side of the enclosure space. The panels are secured with self-drilling screws. The top of the glass wall is secured from both sides by profiles fixed to the panel and the ceiling. Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblak-780
  • Тип продукцииHietakari
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens

Доступно в регионах:

Европа
Финляндия

Похожие продукты