Опубликуйте свои продукты
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Sliding door with soft closing mechanism The sliding door unit consists of a glass screen and a sliding mechanism mounted to the building wall above the doorway.Sliding door fixture takes up very little space in the room, a quality sliding mechanism and a floor guide fitting provides a smooth and safe door movement.The doors are equipped with soft closing mechanism which cushions the closing and gently pulls the door into position. Handle height is 0.5B (as per 2D drawing). INSTALL The sliding rail profile is fixed to the wall.The sliding mechanism is affixed to the top of the door panels before being mounted on the sliding profile. A door guide is installed on the floor. The sliding rail profile is covered from the front and sides with cover plates.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblak-861
  • Тип продукцииHietakari
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens

Доступно в регионах:

Европа
Финляндия

Похожие продукты