Опубликуйте свои продукты
Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees
Hietakari

Bläk 928 Paris glass wall 180 degrees

Glass wall with double door, fixed panels on 180 degree hinge sides and upper window The glass wall configuration consists of two fixed walls with hinged doors and an upper window. Doors open 180 degrees to the outside. INSTALL The wall panels are mounted to the building wall on each side of the enclosure using wall mounting profiles and floor fitting profiles.The door panels are attached to the wall fixed panels from both sides.The panels and the upper window are secured with self-drilling screws.Magnet seals are installed on each of the doorway panels to keep the door tightly closed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblak-928
  • Тип продукцииHietakari
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens