Опубликуйте свои продукты
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDS-2CD2Q10FD-IW
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииVideo Surveillance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.9
    • Ширина (дюймы)4
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)10.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
    • Код ССКПУ ООН46171610
    • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Наименование OmniClassCameras

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа