Опубликуйте свои продукты
Connex® Integrated Wall System
Hillrom

Connex® Integrated Wall System

4.9 out of 5 stars4.9(7 reviews)

Connex® Integrated Wall System

Quick Overview

Comprehensive physical assessment and vital signs documentation in one convenient system. The Connex Integrated Wall System provides everything vital for improved patient safety, speeding patient flow and saving valuable time and space.

Features

  • Integrated otoscope and ophthalmoscope, choose from a variety of 3.5 V options
  • NIBP modes featuring SureBP™—15-second NIBP and pulse rate
  • Masimo® or Nellcor® pulse oximetry 
  • Optional noninvasive continuous monitoring of total hemoglobin
  • Wall mounted cord/cuff management system
  • SureTemp® Plus oral and/or Braun ThermoScan® PRO 4000 ear thermometry
  • Large, easy-to-read color touchscreen

Hillrom


Cпецификация
  • Product Shipping Weights and Dimensions
    Height: 114.3 CM
    Width: 53.34 CM
    Depth: 30.48 CM
    Weight: 14.515 KG
    Connects to EMR?Yes 

    Product Warranty: TWO YEAR WARRANTY


    Hillrom


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWelchAllyn-ConnexIntegratedWallSystem
  • Тип продукцииVital Signs Monitoring
  • Группа продукцииCIWS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.56
  • Ширина (дюймы)37.8
  • Глубина (дюймы)4.92
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)31.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Описание Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

5.0 out of 5 stars 5.0 (8)
4.8 out of 5 stars 4.8 (5)
4.7 out of 5 stars 4.7 (11)