Опубликуйте свои продукты
Firestop Collar CP 643 N HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 643 N HVAC

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter 1,5" to 6".
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3043xx
  • Тип продукцииFirestop & Fire Protection System
  • Группа продукцииFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-10-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалГерметик
  • Разработано вЛихтенштейн
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFire resistant coatings or putties or sealants
  • Код ССКПУ ООН46191503