Опубликуйте свои продукты
Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке HIT-SC
Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке HIT-SC
Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке HIT-SC
    Hilti
    Архив

    Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке HIT-SC

    Модульные композитные сетчатые гильзы для крепления в кирпичной кладке Преимущества: 1) Возможность использования гильз стандартной длины 50 мм и 85 мм как по отдельности, так и вместе при необходимости более глубокой установки 2) Простая установка 3) Центрирующее кольцо удерживает анкерную шпильку на месте и не позволяет химическому анкеру вытекать из композитной сетчатой гильзы 4) Нет необходимости хранить большое количество различных гильз на складе 5) Эффективность применения, не уступающая или превышающая характеристики металлических сетчатых гильз Применения: 1) Подходит для применения в пустотелых базовых материалах в сочетании с клеевыми анкерами Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS или HFX 2) Для крепления солнцезащитных навесов, козырьков, внутренней электропроводки, санитарно-технического оборудования, поручней, перил, ограждений, оконных решеток, ворот
    Cпецификация
    • Материал: Пластик Базовые материалы: Гипсокартон, Пустотелые плиты, Пустотелый кирпич Способ крепления: Предварительное крепление
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchor_HITSC
    • Тип продукцииPost-installed Anchor fastener
    • Группа продукцииAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings