Опубликуйте свои продукты
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Fixed point compact MFP-CH and MFP-CHD

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Easy height adjustment
    • Suitable for installation on tilted pipes
    • Easy to assemble and install
    Cпецификация
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFixedPoint_Compact_Heavy
    • Тип продукцииInstallation System
    • Группа продукцииFixed point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вЛихтенштейн
    • Страна-производительЛихтенштейн
    • Масса нетто (кг)6.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Европа Океания
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
    Похожие продукты