Опубликуйте свои продукты
Fixed Point Compact Light MFP-CSL/ -CL/ -CLD HVAC
Fixed Point Compact Light MFP-CSL/ -CL/ -CLD HVAC
Fixed Point Compact Light MFP-CSL/ -CL/ -CLD HVAC
Fixed Point Compact Light MFP-CSL/ -CL/ -CLD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Light MFP-CSL/ -CL/ -CLD HVAC

    Fixed point compactt MFP-CSL / -CSL-I and MFP-CL-I/ -CLD-I

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    Cпецификация
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFixedPoint_Compact_Light
    • Тип продукцииInstallation System
    • Группа продукцииFixed point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вЛихтенштейн
    • Страна-производительЛихтенштейн
    • Масса нетто (кг)0.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Европа Океания