Опубликуйте свои продукты
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC

    Fixed point universal light MFP-UL, MFP-UL2, MFP-ULD, MFP-ULD2

    Advantages

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment 
    • Easy to assemble and install
    Cпецификация
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is only in one direction
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFixedPoint_Universal_Light
    • Тип продукцииInstallation System
    • Группа продукцииFixed point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вЛихтенштейн
    • Страна-производительЛихтенштейн
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Европа Океания
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
    Похожие продукты