Опубликуйте свои продукты
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Medium MFP-UM/ -UM2 HVAC

    Fixed point universal MFP-UM, MFP-UM-2

    Advantages 

    • Adjustable bracing angle – helps to avoid hitting rebar
    • Rotatable baseplate – helps to avoid hitting rebar
    • One anchor size needed
    • Easy height adjustment
    • Easy to assemble and install
    Cпецификация
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is in one direction only
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFixedPoint_Universal_Medium
    • Тип продукцииInstallation System
    • Группа продукцииFixed point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вЛихтенштейн
    • Страна-производительЛихтенштейн
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Европа Океания