Опубликуйте свои продукты
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
    Hilti

    Pipe shoe MP-PS HVAC

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

    Pipe shoes

    Features:

    1) One-for-all versatility – use the same pipe shoe system for fix-, slide-, guided- or freestanding supports to Hilti modular girders, steel beams and concrete

    2) Extensive software support – simplify calculation by using Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD libraries.

    3) Load data and documentation available – design according to EN13480-3, Eurocode 3 and MSS-SP58 guidelines for pipe support components

    4) Quicker installation on-site – easily adjust the height and slope after fastening the pipe shoe in place

    5) Wider clamping range – suitable for various different pipes with or without additional inlays

    Applications:

    1) Fastening pipes to steel beams, concrete or Hilti modular support girders

    2) Pipe installations in onshore industrial, power generation, pharmaceutical, electronics or automotive manufacturing facilities

    3) Suitable for application temperatures of up to 300 °C and an insulation thickness of up to 220 mm

    4) Recommended for use in Indoor or Outdoor with low to moderate pollution (C3)

    Cпецификация
    • Material composition: 

      Base-plate: S280GD / Modif POSMAC-C                                                     

      Bows: S235JR - DIN EN10025                                                   

      Middle-plate: S235JR - DIN EN 10025                                                   

      Sliding-plate: PA66 +GF30                                                   

      Bolt: Steel grade 8.8                                                   

      Nut: Steel grade 8

      Surface finish: 

      Lower bow, Middle-plate: Hot dip galvanized 70μm - DIN EN ISO 1461                        

      Upper bow: Hot dip galvanized 55μm - DIN EN ISO 1461                        

      Base-plate: ZM300                         

                                                                    

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpipe-shoe-mp-ps
    • Тип продукцииInstallation Pipe fixture
    • Группа продукцииPipe Shoe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вЛихтенштейн
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Венгрия
    Германия
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Словакия
    Чехия
    Швейцария