Опубликуйте свои продукты
Трубный хомут MP-H
Трубный хомут MP-H
Трубный хомут MP-H
    Hilti

    Трубный хомут MP-H

    Трубный хомут без изоляции ПРИМЕНЕНИЯ: 1) Монтаж труб до 6" с малой нагрузкой; 2) Трубы систем ОВ и ВК; 3) Газопроводные трубы; 4) Канализационные трубы; 5) Крепление труб для питьевой воды и труб систем отопления при строительстве жилых и производственных зданий. ПРЕИМУЩЕСТВА: 1) Надежная фиксация каучуковой прокладки к металлу — предотвращение потери изоляции; 2) Двухболтовой хомут с поворотным механизмом; 3) Надежное защелкивание для простого и быстрого предварительного монтажа; 4) Короткая соединительная гайка для более близкой установки к стене или потолку; 5) Диапазон диаметров зажимаемых труб без "пробелов".
    Cпецификация
    • Резьба: M8, M10 Материал: DC01 - DIN EN 10130 Покрытие: холодное цинкование Момент затяжки - 2 Нм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpipering_MPH
    • Тип продукцииInstallation Pipe fixture
    • Группа продукцииPipe rings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-01
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия