Опубликуйте свои продукты
HIMOINSA | HFW Diesel Generators  | 55 KVA - 127 KVA | Industrial Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HFW Diesel Generators | 55 KVA - 127 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.BEST-IN-CLASS canopies manufactured with top quality sheet metal and the latest technology in priming, anti-corrosion and anti-rust systems.
Cпецификация
  • Genset Models 55KVA - 127KVA : HFW-90 M5,HFW-60 M5,HFW-60 M6,HFW-60 T5,HFW-60 T6,HFW-50 T5,HFW-75 T5,HFW-80 M5,HFW-85 T5,HFW-85 T6,HFW-100 M6,HFW-100 T5,HFW-100 T6,HFW-105 M5,HFW-120 M6,HFW-120 T6,HFW-125 T5,HFW-65 T6, HFW-60 M5,HFW-60 M6,HFW-60 T5,HFW-85 T5,HFW-90 M5,HFW-100 M6,HFW-105 M5,HFW-60 T6,HFW-50 T5,HFW-75 T5,HFW-80 M5,HFW-85 T6,HFW-100 T5,HFW-100 T6,HFW-120 T6,HFW-125 T5,HFW-120 M6,HFW-65 T6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHFW-SoundProofed-D10
  • Тип продукцииSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Группа продукцииINDUSTRIAL RANGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems