Опубликуйте свои продукты
HIMOINSA | HRFW Diesel Generators  | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRFW Diesel Generators | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Cпецификация
  • Genset Models 250KVA - 355KVA : HRFW-250 T5,HRFW-310 T5,HRFW-315 T6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHRFW-SoundProofed-F1R
  • Тип продукцииSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Группа продукцииRENTAL RANGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems