Опубликуйте свои продукты
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Cпецификация
  • Genset Models 1278KVA - 1305KVA : HRYW-1275 D5/6,HRYW-1275 D6/5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHRYW-SoundProofed-20F
  • Тип продукцииCONTAINER
  • Группа продукцииRENTAL RANGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-11
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems