Опубликуйте свои продукты
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. High performance YANMAR engine designed exclusively for the HSY series | Stationary Range.HSY generators stand out for their ease of installation and handling, 100% suited to stationary applications.
Cпецификация
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHSY-OpenSkid-K1
  • Тип продукцииOPEN SKID
  • Группа продукцииSTATIONARY RANGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-29
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets