Опубликуйте свои продукты
Clay pavers for flexible paving. ACf
Asociación HISPALYT

Clay pavers for flexible paving. ACf

Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with a length-to-width ratio equal to or less than 6, and thickness equal to or greater than 40 mm, and joint filling of natural, fine-grained, dry sand.

Cпецификация
  • Usual dimensions of clay paver for flexible paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 4. Length/width ratio ≤ 6) CLAY PAVERS FOR FLEXIBLE PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian and traffic zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_H_ACf
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
  • Код ССКПУ ООН30171701
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Описание Uniclass 2015Clay pavers
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Номер OmniClass23-11 21 17
  • Наименование OmniClassPaving Blocks
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes