Опубликуйте свои продукты
PH-Showcase's internal floor systems
Asociación HISPALYT

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Cпецификация
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PH-ShowCase
  • Тип продукцииInternal floor
  • Группа продукцииPH-ShowCase
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 23
  • Наименование OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction