Опубликуйте свои продукты
PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL
Asociación HISPALYT

PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Silensis type 2B vertical internal party wall, consisting of: one half brick thick perforated brick skin and one 7 cm thick hollow brick skin, with perimeter elastic band on the lighter skin, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PV04-P-b
  • Тип продукцииPartitions
  • Группа продукцииPV04
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-08-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-15 11 11 15
  • Наименование OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions