Опубликуйте свои продукты
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20
Asociación HISPALYT

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
Cпецификация
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_H_R20
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)25
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Название по ССКПУ ООНStructural components and basic shapes
  • Код ССКПУ ООН3010
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 23
  • Наименование OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction