Опубликуйте свои продукты
FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL
Asociación HISPALYT

FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by cladding, with internal thermal insulation, without air cavity, and internal skin of 14 cm thick block.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_FC08-H-d
  • Тип продукцииFacades
  • Группа продукцииFC08
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls