Опубликуйте свои продукты
PV01-bgf Silensis partition wall. ENL+LHGF7+ENL
Asociación HISPALYT

PV01-bgf Silensis partition wall. ENL+LHGF7+ENL

Single skin vertical internal partition wall of large format, 7 cm thick, double hollow clay brick, coated and finished with plaster.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PV01-bgf
  • Тип продукцииPartitions
  • Группа продукцииPV01
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-08-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-15 11 11 15
  • Наименование OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions