Опубликуйте свои продукты
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL
Asociación HISPALYT

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one 14 cm thick clay block skin, with a lining consisiting of one 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PV05-B1-a
  • Тип продукцииPartitions
  • Группа продукцииPV05
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-15 11 11 15
  • Наименование OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions