Опубликуйте свои продукты
QB13-c Unvented sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF
Asociación HISPALYT

QB13-c Unvented sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, thermal insulation and with sloping structural support consisting of clay roofing board on beams or metallic trusses.
Cпецификация
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_QB13-c
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииQB13
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction