Опубликуйте свои продукты
HLS2, перегрузочный мост с откидной аппарелью
Hörmann
Архив

HLS2, перегрузочный мост с откидной аппарелью

Перегрузочный мост с откидной аппарелью HLS2 Hörmann Гидравлический перегрузочный мост согласно стандарту EN 1398 Сертификаты соответствия требованиям: CE, EAC, UKCA Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и EN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Размеры (ширина x длина): 2000-2250 x 2000-5000 мм Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, в здании, перед зданием
Cпецификация
  • • Стандартное оснащение на выбор - Дополнительное оснащение / опция Заказная ширина: • 2000 мм • 2100 мм • 2250 мм - ... мм Заказная длина (строительная высота): • 2000 мм (595 мм) • 2500 мм (595 мм) • 2750 мм (645 мм) • 3000 мм (645 мм) • 3500 мм (745 мм) • 4000 мм (745 мм) • 4500 мм (745 мм) • 5000 мм (745 мм) - ... мм ( … мм) Выравнивание перегрузочного моста по уровню зависит от заказной длины и транспортного средства. Согласно стандарту EN 1398 допустимый уклон составляет макс. 12,5 % (около 7°) для всех типов погрузчиков. Конструкция: Перегрузочный мост, способный к скручиванию, платформа с усилительными профилями с нижней стороны, электрогидравлическая система с 2 главными цилиндрами, сварная стальная рама • Несущая способность: номинальная нагрузка 60 кН согл. EN 1398 - Несущая способность: номинальная нагрузка 90 кН согл. EN 1398 - Несущая способность: номинальная нагрузка 120 кН согл. EN 1398 - Несущая способность: номинальная нагрузка 180 кН согл. EN 1398 (возможно только для вариантов монтажа P и B) Уведомление: Во избежание образования колеи в платформе рекомендуется ограничение общего веса погрузчиков с роликами из ПУ / вулколана: для платформы 6/8 мм – макс. 3 т для погрузчиков с грузоподъемной стрелой, макс. 5 т для погрузчиков; для платформы 8/10 мм – макс. 5 т для погрузчиков с грузоподъемной стрелой, макс. 6 т для погрузчиков. Эти данные не меняют номинальную нагрузку! Платформа из профилированной стали, препятствующей скольжению (лист с рифлением S235). Толщина материала платформы: • 6/8 мм - 8/10 мм (платформа 8/10 мм – стандартное исполнение при номинальной нагрузке > 60 кН) Аппарель из профилированной стали, препятствующей скольжению (лист с рифлением S355) Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, в здании, перед зданием
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1533
  • Тип продукцииDock levellers
  • Группа продукцииHinged lip dock levellers
  • Дата публикации2021-01-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Классификация IFCПандус
  • Название по ССКПУ ООНLift stations
  • Код ССКПУ ООН47101533
  • Код Uniclass 2015EF_35_20
  • Описание Uniclass 2015Ramps
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Номер OmniClass23-23 23 17
  • Наименование OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors