Опубликуйте свои продукты
Блок управления с преобразователем частоты AK 500 FUE-1
Блок управления с преобразователем частоты AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Архив

    Блок управления с преобразователем частоты AK 500 FUE-1

    Блок управления с преобразователем частоты HÖRMANN AK 500 FUE 1 Серийный мощный 3-фазный блок управления с преобразователем частоты в пластмассовом распределительном шкафу Области применения: логистика, складские помещения, мелкие предприятия
    Cпецификация
    • IP 54, 3-фазный, 400 В, размер (Ш x В x Г) = 230 x 460 x 200 мм, преобразователь частоты, электронное регулирование конечных положений, пленочный выключатель «Откр./Стоп/Закр.», главный выключатель, клавиша аварийного отключения, автоматическое закрывание и индикация на дисплее, соединительный кабель с вилкой СЕЕ. Готовая к подключению проводка блока управления с цветной кодировкой для простого и быстрого подключения устройств безопасности и компонентов принадлежностей. Области применения: логистика, складские помещения, мелкие предприятия
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3245
    • Тип продукцииControls
    • Группа продукцииFrequency converter controls
    • Дата публикации2021-08-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
    • Код ССКПУ ООН391215
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Номер OmniClass23-35 25 23
    • Наименование OmniClassElectrical Control Panels
    • Код CSI UniFormat IID3060
    • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation