Опубликуйте свои продукты
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
    Hogstad Aluminium AB

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    An affordable railing that can be varied in several ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding can be made with a visible plate front or covered with drawn pickets or with a dense front edge plate.
    The grids can end at a height of 800mm above the balcony plate or be pulled up to the supervisor.

    Several designs of tutors are available.
    The profiles can be made natural anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with riveted corners, but can also be made straight or radially bent.

    Cпецификация
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция

    Похожие продукты