Опубликуйте свои продукты
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    Cпецификация
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Тип продукцииLime-based
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Вспомогательный материалLime
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_39
    • Описание Uniclass 2015Hydraulic lime mortars
    • Номер OmniClass23-13 15 13
    • Наименование OmniClassMortars

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания