Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Cпецификация
    • Repair mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Тип продукцииRepair
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания