Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Cпецификация
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Тип продукцииRepair
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Описание Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Код CSI MasterFormat 201403 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
    • Номер OmniClass23-13 15 15 11
    • Наименование OmniClassConcrete Grouts

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания