Опубликуйте свои продукты
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Cпецификация
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAgilia_metal
    • Тип продукцииAgilia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015EF_20
    • Описание Uniclass 2015Structural elements
    • Код CSI MasterFormat 201403 31 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Compacting Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Наименование OmniClassConcretes
    • Код CSI UniFormat IIB
    • Заголовок CSI UniFormat IISHELL