Опубликуйте свои продукты
Agilia® Suelo A
Agilia® Suelo A
    Holcim

    Agilia® Suelo A

    Agilia™ Screed A can be used where the substrate is any of the folllowing: Concrete slab, pre-cast concrete ‑oor, tile, vinyl, insulation, thin carpet, timber or timber-based panel supports. For timber, chipboard or similar substrates the Agilia™ Screed A must be unbonded ensuring that the timber structure receives adequate ventilation via the underside of the ‑oor once the topping has been laid.
    Cпецификация
    • AGILIA SUELO A Mortero autonivelante en base anhidrita CA-C20-F4 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 2,5 cm de espesor, de conductividad térmica 1,6 W/mK, ideal como mortero para recrecidos de hasta 1000 m2 sin juntas de bajo espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 27±2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por Aplicadores Certificados de LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAgilia_SueloA
    • Тип продукцииAgilia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_78
    • Описание Uniclass 2015Self-smoothing levelling screed mixes
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа