Опубликуйте свои продукты
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Artevia Sand is a concrete that allows you to achieve the look and feel of natural sand without the mess and dust. The fine grains provide traction and beauty while maintaining a durable surface.
    Cпецификация
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArtevia_arena
    • Тип продукцииArtevia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Описание Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Номер OmniClass23-13 31 13
    • Наименование OmniClassReady Mixed Concrete