Опубликуйте свои продукты
Artevia™ Desactivado
Artevia™ Desactivado
    Holcim

    Artevia™ Desactivado

    Exposed is a robust exterior concrete that has a gravelled finish, allowing the natural beauty of the stones to take centerstage. Various styles of stone allow you to create an exposed concrete to complement your project design. Paired with colour, exposed is a stunning hardscaping selection. It provides durable, and long-lasting beauty. Talk to your Lafarge team about the styles available in your region.
    Cпецификация
    • HM-D-275/B/12-R-S AD ARTEVIA DESACTIVADO

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-D-275/B/12-R-S AD Artevia Desactivado de LAFARGEHOLCIM,

      con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido

      desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior

      aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArtevia_desactivado
    • Тип продукцииArtevia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Описание Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Номер OmniClass23-13 31 13
    • Наименование OmniClassReady Mixed Concrete