Опубликуйте свои продукты
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Artevia Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns.
    Cпецификация
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArtevia_impreso
    • Тип продукцииArtevia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Описание Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Номер OmniClass23-13 31 13
    • Наименование OmniClassReady Mixed Concrete