Опубликуйте свои продукты
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H35

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Cпецификация
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-35/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 35 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEcopact_hormigon_estructural_H35
    • Тип продукцииECOPact
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-02-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEG013000
    • Название ETIMBuilding materials
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Описание Uniclass 2015Concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Наименование OmniClassConcretes