Опубликуйте свои продукты
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Cпецификация
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Floor_451_Nivel_30
    • Тип продукцииLeveling
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Наименование OmniClassCementitious Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction