Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Cпецификация
    • Waterproofing mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_742_Slurry
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 00
    • Наименование OmniClassSurface Applied Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes