Опубликуйте свои продукты
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Hollaender’s KLEAR™ railing system for glass offers architects and owners another option when specifying or designing glass railing systems. They provide two very desirable features:

  • Transparency
  • Visibility

This system uses the glass infill up to the 42" height requirement and does not have a top cap on the glass: The glass is held at the post—not top and bottom—thus minimizing the number of horizontal rails in the system and maximizing visibility.

Posts are attached with a grab rail or handrail at 36" above the walking surface on level, ramp, and stair railings.

While maintaining structural integrity, this glass railing with no top cap provides more visibility than competitive railing systems.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinterna-rail-klear-glass-railing-system
  • Тип продукцииRailings
  • Группа продукцииKLEAR™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
  • Классификация IFCПерила
  • Название по ССКПУ ООНRails
  • Код ССКПУ ООН301031
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
  • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
  • Код CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Номер OmniClass23-17 25 13
  • Наименование OmniClassHandrails

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки