Опубликуйте свои продукты
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
    Hollaender

    Speed-Rail® Hand Railing System

    Our Speed-Rail® railing systems look great, is easy-to-install, and is made of the most corrosive resistant aluminum alloy available on the market.  Unlike welded alternatives, our railing systems are easy to install with no special expertise needed, and are very easy to reconfigure on-the-fly.

    Speed-Rail® Hand Railing Systems - Features and Benefits

    • "Kit of Parts" design allows for on-site assembly, easy to reconfigure when drawings do not match site
    • Unique "Industrial Chic" look is ideal for urban or industrial aesthetic
    • Easy-to-install with no special expertise required
    • Anodized aluminum pipe and aluminum magnesium fittings are extremely corrosion resistant, allowing for the lowest long-term maintenance cost
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspeed-rail-hand-railing-system
    • Тип продукцииRailings
    • Группа продукцииSpeed-Rail®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки