Опубликуйте свои продукты
VISION™ SS Hand Railing System
Hollaender

VISION™ SS Hand Railing System

VISION™ railing system is available in both aluminum and stainless steel. The VISION system is designed with “in-line” clips that support the infill panel. Although the standard infill is glass, metal infills in stainless steel are available in wire mesh and perforated designs, with 304 SS as standard or 316 SS as an option. Acrylic and other custom infill materials are also available. Glass or other infill panels are retained by 4 rounded panel clips. Glass panels will have holes for the bottom 2 clips. Glass infill is available in 3/8” monolithic or 7/16” laminated glass.  Assist rails in aluminum and stainless steel are available for stairs or for level railing as on option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvision-ss-hand-railing-system
  • Тип продукцииRailings
  • Группа продукцииVISION™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
  • Классификация IFCПерила
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Описание Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Код CSI MasterFormat 201405 73 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
  • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Наименование OmniClassRailing
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки