Опубликуйте свои продукты
Anne 21 Dörr
Horreds

Anne 21 Dörr

Design: Anne Krook Anne is a series of shelves whose core idea is based on a square which can be varied in numerous combinations. Suspended shelf in the hall, solitary in the bedroom, colorful bookcase with doors and drawers or why not an airy cabinet. Anne gives you opportunities. Create with Anne. With its simple shape and the great possibilities of variation are Anne very good and easy to furnish. Anne is manufactured in white lacquer, oak and birch. Doors and drawers are also available in previous woods, walnut and several colors, which makes Anne easy to match with existing furniture and environments. Make your own compositon of Anne and you get a unique storage furniture.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаanne21
  • Тип продукцииFörvaring - Offentlig miljö
  • Группа продукцииAnne
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)396
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)36
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56