Опубликуйте свои продукты
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor

    Smoke-Rated Sliding Corridor
    Profiler®-ICU Corridor Smoke-Rated

    Doors designed for patient room and ICU applications. One of many unique benefits of these systems is the clear net openings of up to 61 3/4" without the need to breakout. The Profiler-ICU smoke-rated corridor systems are available with or without positive latching and concealed high-temperature gaskets or brush designs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHorton-ICUSRSide
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-09-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors