Опубликуйте свои продукты
Profiler® Series 2000B Sliding Door System
Horton Automatics

Profiler® Series 2000B Sliding Door System

Standard Sliding Belt
Profiler® Sliding 2000B Elite Door System

Designed with the smallest header in the industry, the Profiler® 2000B elite is the preferred sliding door amongst architects. The system is available in non, partial, and full breakout configurations and is engineered with the smallest header in the industry.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHorton-S2000BElite2
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-09-09
  • Номер версии2
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors