Опубликуйте свои продукты
Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems
Horton Automatics

Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding
2000-IDS and Self-Closing IDS Isolation Door Systems

Designed to meet the requirements for negative pressure applications. Available in automatic and manual systems. Systems come standard with self-closing mechanisms in trackless configurations. Both systems are available with the smoke-rated option that incudes the UL 1784 label on door for easy code complaince.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHorton-S2000IDSSC
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-09-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors