Опубликуйте свои продукты
AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum
AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum
    Horton Automatics

    AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum

    Automatic Revolving Systems
    AutoFlow, MiniGrand, & Large Diameter Grand Systems


    AutoFlow, MiniGrand, & Large Diameter Grand Systems The AutoFlow, MiniGrand and Grand automatic door systems are ideal for heavy traffic with energy savings in mind. Available in center shaft or center core vestibule design configurations these systems offer smooth, continous rotation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHorton-S9331
    • Тип продукцииRevolving Doors
    • Группа продукцииAutoFlow™ Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-09-09
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери
    • Номер OmniClass23-17 11 13 23
    • Наименование OmniClassRevolving Metal Doors