Опубликуйте свои продукты
UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System
Horton Automatics

UltraClean™ Series 2001 Sterile Sliding Door System

UltraClean™ Sterile
Food Preparation Sliding Door Solutions


The UltraClean Sterile is ideal for very low particulate applications such as food preparation facilities. Systems are available in one, two or four panel configurations with self-closing capability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHorton-S2001Clean
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-09-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors